Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-Figure 956

Valvole a saracinesca a sedi parallele con porte e due premistoppa Clarkson Figure 956

Descrizione del prodotto

Valvola a ghigliottina bidirezionale a due premistoppa per applicazioni abrasive, corrosive e con sedimenti.

Funzionalità

  • Tenuta bidirezionale.
  • Lavaggio minimo richiesto con due premistoppa.
  • Disponibilità di modelli a passaggio pieno e di versioni con sedi in poliuretano a passaggio ridotto corrispondenti ai passaggi dei tubi della linea.
  • Sedi in elastomero rinforzato a doppia durezza per ridurre al minimo l’usura e assicurare la tenuta della saracinesca sotto tensione.
  • Rivestimento in Rilsan (Nylon 11) su tutti i componenti a contatto con il processo e sull'alzatina.
  • Porte di lavaggio nella versione standard.
  • Premistoppa a tensione parziale per ridurre al minimo le regolazioni periodiche.
  • Tutti gli elementi di serraggio standard in acciaio inossidabile.
  • Coperchio del mandrino e schermature del corpo nella versione standard.
  • Sede sostituibile e di facile manutenzione con guarnizione integrata della flangia.
  • Progettazione conforme a MSS SP-81.
  • Sono disponibili sedi di diversi modelli.
Materiale
Ghisa sferoidale
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Tipo di sede/tenuta
A ghigliottina
Tipo di valvola
Valvola a saracinesca convenzionale

Documenti e schemi