Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-Figure PCS17

Tenuta perimetrale Clarkson Figure PCS17

Descrizione del prodotto

Valvola a saracinesca a ghigliottina bidirezionale e a perdita zero Il nuovo prodotto di riferimento per innovazione e prestazioni, grazie alla sede perimetrale di nuova generazione che assicura la totale assenza di perdite in entrambe le direzioni

Funzionalità

  • Sede di nuova generazione in un unico pezzo con perimetro speciale per una totale assenza di perdite e una manutenzione rapida ed economica, con conseguente riduzione del costo di possesso.
  • La geometria della sede riprogettata e un nuovo processo di stampaggio ad alta precisione assicurano la totale assenza di perdite d'acqua a qualunque valore di pressione.
  • La sede è disponibile in vari materiali, quali EPDM, Viton (FKM) e nitrile (NBR).
  • La sede è sostituibile in linea.
  • Corpo fuso in un unico pezzo in acciaio inossidabile 316 o acciaio al carbonio WCB. Progettata e qualificata con analisi FEA per prestazioni e affidabilità ottimali.
  • Il giogo con quattro aste semplifica la regolazione della baderna e agevola gli interventi di riparazione/sostituzione. Consente il retrofit rapido e semplice dell’attuatore.
  • Realizzata in conformità agli standard del settore, con scartamenti conformi a MSS SP-81 e design ad apertura piena in accordo alla Schedula 40.
Connessione
Senza flangia, con aletta
Materiale
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Minore di 204 °C (400 °F)
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Tipo di sede/tenuta
A ghigliottina
Classe di arresto
Assenza di perdite
Tipo di valvola
Valvola a saracinesca convenzionale
Fluidi
Acqua, altro, liquidi, liquido, gas/liquidi aggressivi
Stelo
Baderna regolabile

Documenti e schemi