Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-P000116

Valvola per fanghiglie Clarkson modello KGD tipo wafer

Descrizione del prodotto

La valvola a ghigliottina per fanghiglie Clarkson KGD con connessione wafer offre i ritrovati più recenti nella tecnologia degli elastomeri con il design a manicotto Mark III

Funzionalità

  • Tenuta perfetta con isolamento al 100% per una totale eliminazione delle perdite a valle.
  • Il design con doppia sede fornisce flusso e tenuta bidirezionali.
  • L’assenza di ostruzioni nel flusso elimina la turbolenza e riduce la caduta di pressione attraverso la valvola.
  • Nella sede non sono presenti cavità che consentano un accumulo di solidi e possano impedire la chiusura completa della ghigliottina.
  • Guarnizione secondaria dinamica e autoregolante.
  • Non è necessaria una guarnizione dello stelo o della valvola a ghigliottina, eliminando quindi perdite e manutenzione della guarnizione.
  • Lubrificazione di lunga durata.
  • Non sono presenti parti in metallo a contatto con il flusso di fanghiglie.
  • Il design del telaio (giogo) adattabile, con dado dello stelo rimovibile dall’alto, può essere modificato sul campo in un cilindro dell’aria o in un ingranaggio conico senza saldatura.
  • Staffe di blocco aperte-chiuse da standard a NPS 16 (DN 400), pronte per perni di blocco opzionali forniti dal cliente o dalla fabbrica.
Connessione terminale
Wafer
Classe arresto
Perdita zero
Pressure Rating
Up to 200 psi (14 bar) CWP
End Connection
Wafer
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documenti e schemi