Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-ks3

Valvola a saracinesca per impieghi gravosi Clarkson KS3

Descrizione del prodotto

La Clarkson KS3 di Emerson è una valvola a saracinesca bidirezionale a zero perdite ASME Classe 300, progettata per le applicazioni più gravose. La KS3 è progettata per estendere la durata della valvola e gli intervalli di manutenzione, oltre che per ridurre il costo totale di proprietà.

Funzionalità

  • L'arresto e il flusso bidirezionale a zero perdite effettivi ne consentono l'installazione in entrambe le direzioni
  • La pesante sede in elastomero con sagomatura di precisione a sezione trasversale offre una maggiore area superficiale per un isolamento di livello superiore
  • Il sistema di separatori brevettato, regolabile in campo previene le perdite dalla sezione superiore della valvola
  • Il design con corpo incapsulato previene qualsiasi perdita nell'ambiente esterno
  • La porta e la sede completamente arrotondate offrono una perdita di carico ridotta attraverso la valvola e favoriscono una maggiore durata nelle applicazioni su abrasivi
  • Anelli di usura standard sostituibili in ingresso e in uscita, ruotabili in Ni-Resist prolungano la durata
  • Il design modulare della struttura consente l'installazione di qualsiasi accessorio standard senza modifiche
Dimensioni
DN 80 – 400 (NPS 3 - 16)
Temperatura di esercizio
Fino a 205 °C (400 °F)
Classe di pressione
ASME Classe 300
Applicazioni
Estrazione e minerali, sabbie bituminose, carta e polpa di carta, trattamento del carbone, generazione di energia, acciaio
Certifications
CRN
Standard di progettazione
MSS SP-135, ASME B31.3
Da faccia a faccia
MSS SP-135 corto
Connessioni terminali
ASME 300, AS 2129 Tabella H, PN 50

Documenti e schemi