Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001250

Valvole di arresto e non ritorno ad alta pressione modello NICO 4000 Sempell Nuclear

Descrizione del prodotto

Progettate per tutte le applicazioni nelle centrali nucleari che richiedono valvole di arresto fino a due pollici di diametro nominale.

Funzionalità

  • Corpo forgiato
  • Sede rinforzata Antinit DUR 300 (senza Co)
  • Azionamento del dado dello stelo sigillato contro la contaminazione
  • Indicatore visivo di posizione
  • Low driving forces
  • Perdita di carico ridotta
  • Pratico attacco attuatore sulla linea
  • Progettate per condizioni di coppia di stallo
  • Resistenti alle scosse sismiche
  • Presenti nel reattore ad acqua pressurizzata tedesco, nei BWR di Svezia e Finlandia, nel reattore ad acqua pressurizzata russo (VVER)
Dimensioni:
NVS ½ – 2 (DN 10 – 25)
Rating di pressione:
Fino a Classe 2500/PN 400
Temperatura:
fino a +400 °C
Materiale corpo:
DIN 1.0460, 1.4404, 1.4550
ASME SA105, SA182F316L, SA182F347

Documenti e schemi