I silenziatori sono dispositivi di sistema per la riduzione del rumore che sono comunemente installati nel regolatore come rimedio per l'inquinamento da rumore. Il silenziatore di Tipo SR è installato accanto all'otturatore del regolatore ed è altamente efficiente fino a una velocità teorica di 80 m/s calcolata alla flangia di uscita. Il silenziatore di Tipo SRS è composto da un silenziatore di Tipo SR più una flangia di uscita ampliata in cui è inserito un secondo silenziatore. Il silenziatore di Tipo STL è sviluppato appositamente per essere inserito nei raccordi a T delle tubazioni. Mentre il silenziatore di Tipo STP è inserito nella tubazione ed è fissato con due flange.