Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Series 800-SO

Sfiato di sicurezza per depressione in linea Enardo™ serie 800-SO

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfiato di sicurezza per depressione in linea Enardo serie 800-SO prevengono la fuga degli elementi più leggeri del greggio mantenendo la pressione nel serbatoio di stoccaggio. La valvola si installa direttamente nello scarico della linea di sfiato.

Dimensioni
Da 2" a 4"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio
Materiali del peso
CS placcato in zinco | Acciaio inossidabile | Piombo | Acciaio inossidabile rivestito in resina
Materiali di sede e pallet
Alluminio
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | Viton
Impostazioni della pressione
Da 1,0 a 16,0 oz/poll. quadrati
Impostazioni del vuoto
0,4 oz/poll. quadri
Impostazioni del vuoto
0,4 oz/poll. quadri

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Impostazioni della pressione multiple
  • Guarnizioni in Viton per servizio corrosivo
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Opzioni di rivestimento per ambienti estremamente difficili