Le valvole di riempimento serie D sono realizzate per impieghi gravosi e sono indicate per il riempimento rapido di serbatoi o autocisterne ASME. I corpi a elevato spessore, i fermi sagomati delle sedi e l'ampiezza degli agganci per le chiavi riducono al minimo il danneggiamento delle parti interne. I tipi D138 e D139 sono valvole di non ritorno singole utilizzabili con una valvola di non ritorno supplementare serie G o con una valvola di arresto manuale. I tipi D140 e D141 presentano una struttura in due pezzi con funzione di non ritorno superiore e inferiore.