Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-92EZ

Valvola regolatrice di pressione del vapore Fisher™ 92EZ

Descrizione del prodotto

Presto saranno disponibili i collegamenti per la visualizzazione di schema e animazione

La valvola regolatrice di pressione del vapore (PRV) 92EZ è il nuovo riferimento del settore per il controllo della pressione del vapore. Progettata sulla scorta della lunga esperienza di Emerson per garantire precisione e stabilità, eccelle in ambienti operativi difficili e sporchi. Il suo design durevole garantisce prestazioni affidabili, offrendo decenni di funzionamento senza interruzioni. Ampiamente utilizzata come valvola di regolazione della pressione principale, è parte integrante delle applicazioni di riscaldamento industriale, ad esempio scambiatori di calore, evaporatori, digestori e reattori. La valvola PRV 92EZ per le applicazioni su vapore ha l'obiettivo di ridurre la complessità operativa ed è disponibile in una varietà di configurazioni, per soddisfare le diverse esigenze di settori che spaziano dai servizi di pubblica utilità istituzionali e dagli impianti per alimentari e bevande agli impianti chimici e alla produzione di farmaci.

Funzionalità

  • Manutenzione del trim di 3 minuti con il kit Drop-In-Trim
  • Manutenzione della membrana senza problemi con isolamento della tensione della molla
  • Maggiore versatilità di turndown grazie al design stelo-tenuta
  • Garanzia di un funzionamento affidabile in presenza di vapore sporco con la guida dello stelo del soffietto pilota
  • Resistenza a pressioni di ingresso fino a 550 psig grazie a una costruzione robusta
  • Controllo fino a 250 psi di differenziale per prestazioni stabili
  • Miglioramento della velocità di risposta con il controllo a due percorsi
  • Prolungamento della durata grazie alle opzioni con sede temprata Stellite
Certificazioni
PED, CRN
Servizio critico
Cavitazione, erosivo, a bassa portata, corrosivo, servizio generale
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Ghisa, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard (232 °C/450 °F), alta (343 °C/650 °F)
Classe di pressione
PN40
Tipo di connessione al processo
Filettata, flangiata
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1 – NPS 6
Altre configurazioni
Per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto, contatta l'ufficio vendite Emerson più vicino

Documenti e schemi