Le valvole Fisher EHU sono state appositamente progettate per applicazioni per servizi gravosi negli stabilimenti di produzione di urea. Le applicazioni su carbammato di ammonio e urea richiedono valvole a ingegnerizzazione complessa in leghe speciali, per garantire una lunga durata in servizio. La valvola EHU è progettata con caratteristiche specifiche per garantire una lunga durata e una manutenzione rapida su tutta la gamma di applicazioni dei processi di sintesi dell'urea. In combinazione con una speciale versione della baderna per l'urea a basse emissioni ENVIRO-SEAL™ potenziata di Fisher™, leader del settore, la valvola EHU è caratterizzata da massima resistenza alla corrosione, manutenzione intuitiva e protezione contro le perdite della baderna.