Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-Novatite Extreme Cryogenic

Valvole a sfera flottanti criogeniche con sede metallica KTM Novatite Extreme™

Descrizione del prodotto

Le valvole a sfera criogeniche con sede metallica KTM Novatite Extreme™ offrono agli utenti prestazioni di perdite della sede che superano di gran lunga i requisiti degli standard internazionali per i servizi criogenici, con i vantaggi tipici delle valvole con sede metallica di un basso livello di usura e una manutenzione ridotta.

Funzionalità

  • Le prestazioni in termini di perdite della sede sono state testate per soddisfare i requisiti delle norme internazionali (BS 6364 e ISO 28921-2).
  • Posizionamento ottimale del premistoppa per garantire l'integrità della tenuta, che si ottiene mediante l'uso di coperchi con estensione corta/lunga conformi ai limiti di temperatura imposti dalla norma ISO 28921-1.
  • Emissioni fuggitive certificate ISO 15848-1 Classe BH CO3 sull'intero campo di temperature di esercizio.
  • Capacità di tenuta unidirezionale offerta come standard; capacità di tenuta bidirezionale disponibile su richiesta.
  • Tenuta eccellente in applicazioni su fluidi criogenici, grazie all'esclusivo processo di produzione e finitura di sfera e sede.
  • Indurimento della superficie della sfera e della sede con rivestimento in carburo cromato/carburo di tungsteno, per una maggiore resistenza all'usura.
  • Kit di parti di ricambio completo e kit di trim in metallo disponibili per facilitare la manutenzione.
Dimensioni
Passaggio pieno: DN 15 - DN 200 (NPS 1/2 - DN 8)
Passaggio ridotto: DN 80-250 (NPS 3 - 10)
Classe di pressione
ASME Classe 150 e Classe 300, JIS 10K e 20K
Standard di progettazione e collaudo
ASME B16.34, API 608, API 598, BS 6364, ISO 28921
Da faccia a faccia
ASME B16.10
Connessioni terminali
ASME B16.5, JIS B2220
Temperatura di esercizio
Da -196 °C a 150 °C/da -321 °F a 302 °F (per temperature oltre i 150 °C/302 °F, rivolgersi al produttore)
Certificazioni​
API 607, ISO 10497, ISO 15848-1, BS 6364, ISO 28291-2, PED-CE, UKCA, CRN
Applicazioni​
Servizio criogenico che garantiscano operazioni di manutenzione ridotte e con estremità flangiate nei settori di petrolio e gas, chimica e gas, chimico e petrolchimico, trattamento dell'aria, medico/laboratorio, aerospaziale mentre si trattano propano, etano, etilene, metano, GNL, ossigeno, azoto criogenici

Documenti e schemi