Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator
Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator
Descrizione del prodotto
The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Valvola a farfalla Keystone HiLok a prestazioni elevate
Su flangia di montaggio ISO.
Collarino lungo per servizio di isolamento.
Fermo di fine corsa esterno, fuori dall’area del fluido.
Regolazione accessibile della baderna senza rimozione da parte dell’operatore.
Tenuta positiva realizzata meccanicamente e che non richiede l’assistenza della pressione di linea.
Tenuta bidirezionale.
Disponibili sedi metalliche, morbide e fire-safe
Lunga durata grazie al principio di esercizio basato sull’offset, che riduce al minimo l’usura della sede.
Albero in due pezzi per la massima portata e la minima perdita di carico.
Cuscinetti dell’albero quadrupli per assicurare la stabilità nelle applicazioni ad alta pressione e a cicli frequenti.
Sostituzione della sede rapida e semplice.
Superficie della guarnizione ininterrotta.
Emerson Manual Actuator
ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.
Specifiche
Valvola a farfalla Keystone HiLok a prestazioni elevate
Certificazioni
SIL, PED, CUTR
Connessione terminale
Lug, wafer
Applicazione
Lavorazione dei metalli, gas combustibile, impianti e utility di processo, ventilatori, biocombustibili, circolazione dell’aria
Materiale
Acciaio duplex, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316