Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-P000510

Valvola a farfalla ad alte prestazioni Keystone K-LOK Figure 360/362 e 370/372

Descrizione del prodotto

Lo speciale design con disco/albero a doppio eccentrico e albero in due parti della valvola K-LOK Figure 360/362 consente cicli di manovra frequenti e crea un profilo del disco più basso con maggiore capacità.

Funzionalità

  • La piastra di montaggio completamente fusa consente di montare direttamente molti attuatori.
  • Il ponte premistoppa a bilanciere compensa le irregolarità di serraggio dei dadi premistoppa.
  • Il collarino allungato lascia cinque centimetri di spazio per l’isolamento della linea.
  • Il foro nel corpo appiattito in corrispondenza delle aperture del collo dell’albero consente di posizionare i cuscinetti dell’albero in prossimità del disco, offrendo il massimo sostegno dell’albero.
  • I perni conici del disco sono posizionati tangenzialmente per metà nel disco e per metà nell’albero, in compressione anziché in tensione, il che elimina una potenziale causa di guasto.
  • Il fermo di posizione del disco completamente fuso permette di inserire alla perfezione il disco nella sede, assicurando la massima durata della sede stessa e della tenuta.
  • Le sedi ‘fire-safe’, in elastomero e in polimero K-LOK assicurano una chiusura stagna bidirezionale in condizioni di vuoto, nell’intera gamma di pressione e alla massima pressione differenziale nominale. Sono disponibili vari materiali per una durata ottimale della sede in tutte le applicazioni.
Certificazioni
ABS, American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, Fire Safe, NACE, predisposizione SIL
Connessione terminale
Lug, wafer
Applicazioni
Balance of Plant, cogenerazione, biocarburanti, ventilatori, vapore pulito, pulizia e lavorazione, compressori, navi container, acqua di refrigerazione
Materiale
Acciaio inossidabile 316, acciaio al carbonio, Duplex, Monel, acciaio inossidabile, Super Duplex, Teflon, acciaio
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL150RF, CL300RF
Tipo di sede/tenuta
Alte prestazioni, metallo, resiliente, morbida, guarnizione morbida
Classe arresto
Perdita zero, Classe IV (FCI 70-3)
Norme
API 609, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Vuoto, acqua, acqua/glicole, vapore, gas speciali, ossigeno, liquido, gas/liquidi aggressivi, aria, aria, gas inerte
Stelo
Baderna regolabile, carico sotto tensione

Documenti e schemi