La valvola di controllo criogenica easy-e Fisher è una valvola a globo, a singola porta, realizzata in acciaio inossidabile e con cappello esteso. Queste valvole criogeniche sono progettate per fornire strozzamento o controllo on/off di liquidi e gas a temperature criogeniche di -198 °C (-325 °F). Quando necessario, queste robuste valvole possono fornire una tenuta per applicazioni speciali nelle industrie per la lavorazione di agenti chimici ed idrocarburi, quali certi servizi per gas naturale liquefatto.