La centralina TopWorx DX PST con protocollo HART® è una soluzione affidabile e di facile utilizzo per l'esecuzione di test di corsa parziale e arresto di emergenza per applicazioni di rilevanza critica. Le unità forniscono dati preziosi e informazioni diagnostiche sulle valvole, trasmettendo feedback ai sistemi IIoT (Industrial Internet of Things) mediante segnali digitali e analogici. Opzioni estese per la ridondanza dei sensori fino a 4 switch GO™ e la ridondanza del pilota fino a 2 piloti integrati, tutti protetti all'interno di un'unica custodia. Grazie al pulsante PST integrato, gli operatori possono testare le valvole senza utilizzare dispositivi aggiuntivi, semplificando la manutenzione.