Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-DFA

Desurriscaldatore a geometria variabile DFA Fisher™

Descrizione del prodotto

Il DFA (desurriscaldatore con architettura flessibile) Fisher incorpora un elemento di controllo dell'acqua e un desurriscaldatore autonomo a geometria variabile, con atomizzazione meccanica per variazioni di portata da moderate ad alte. Il DFA viene installato mediante una connessione flangiata sul lato di una tubazione NPS 8 o di dimensioni maggiori.