Il desurriscaldatore Fisher DSA utilizza vapore ad alta pressione per l'atomizzazione rapida e completa dell'acqua di spruzzo in linee a vapore a bassa velocità. Il desurriscaldatore viene installato tramite una connessione a flange sulla tubazione DN 200 (NPS 8) o maggiore. Questo desurriscaldatore è adatto ad applicazioni che richiedono una elevata elasticità di funzionamento.