Il trim Fisher DST-G è progettato in modo specifico per applicazioni pulite o sporche in cui il fluido contiene gas disciolti che vengono liberati da una soluzione in seguito a una riduzione della pressione (degassificazione). Solitamente la degassificazione causa due tipi di danni: cavitazione ed erosione da parte del flusso di fluido. Il trim DST-G consente di regolare la caduta di pressione, in modo simile alla funzione trim DST, per evitare la cavitazione. In questo trim l'erosione è controllata dalla gabbia inferiore, che separa il flusso di fluido in getti più piccoli e a minore energia, che hanno meno probabilità di causare danni. Il trim è inoltre in grado di lasciare passare particolato con un diametro fino a 6,35 mm (1/4 in).