Questo trim Fisher è progettato per applicazioni sporche con cavitazione. Il trim usa una serie di restrizioni ed espansioni per eliminare la cavitazione, permettendo ad un particolato con diametro fino a 19 mm (3/4 in) di passare senza ostruire. Ciascuna fase del trim ha una zona di flusso più larga della precedente. Il risultato è un funzionamento molto efficiente, perché normalmente l'80% del calo di pressione avviene nelle fasi iniziali, dove vi è poco rischio di formazione di cavità che potrebbero provocare cavitazione.