Il desurriscaldatore Fisher DVI inietta acqua di spruzzo nell'uscita della sezione Venturi, assicurando un'eccellente miscelazione e una rapida atomizzazione. Il desurriscaldatore DVI viene facilmente installato tra flange in tubazioni di vapore da DN25 a DN600 (NPS da 1 a 24). Non ci sono parti mobili e la geometria dell'iniezione dell'acqua assicura un raffreddamento rapido ed efficace. È adatto ad applicazioni con moderate variazioni di carico e vapore a bassa velocità.