Le gabbie Whisper Trim III forniscono un'efficace attenuazione del rumore aerodinamico in applicazioni con vapori, gas o vapore che comportano alte perdite di carico o rapporti di caduta di pressione elevati. L'utilizzo di una gabbia Whisper Trim III in combinazione con un corpo valvola di dimensioni adeguate può ridurre sostanzialmente il livello di rumore dell’applicazione di controllo. Il rumore aerodinamico è generato dalla turbolenza generata dal flusso di vapori, gas o vapore quando il fluido passa attraverso una valvola di controllo.