Una linea completa di diffusori in linea Fisher offre un'attenuazione ottimale del rumore, dove le valvole possono contribuire in modo sostanziale alla rumorosità. Quando installato, la caduta di pressione totale dell'impianto viene suddivisa tra valvola e diffusore. In questo modo la valvola può funzionare con un rapporto di caduta di pressione inferiore, abbassando così il livello di rumore generato dal flusso del processo attraverso la valvola di controllo. Le opzioni includono: il 6010 con testa di uscita integrale, il modello tubazione 6011 e il Whisper Disk.