Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Micro-Flat

Trim anticavitazione Fisher™ Micro-Flat

Descrizione del prodotto

Il trim anticavitazione Fisher Micro-Flat è progettato per servizi con cavitazione puliti con cadute di pressione fino a 51,7 bar (750 psi) e portate molto ridotte. Il design del trim non elimina la cavitazione, ma la controlla per minimizzare i danni.

Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servizi critici
Cavitazione, bassa portata
Caratteristiche del flusso
linearizzazione, apertura rapida
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Progettato per controllare la cavitazione.
  • Si può utilizzare in applicazioni con portate ridotte.
  • Ha un limite di caduta di pressione di 51,7 bar (750 psi).
  • Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
  • Il trim di tipo a gabbia consente rimozione ed ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.
  • I materiali di rifinitura induriti offrono un'eccellente resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.