Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Neotecha-P-P000265

Sistemi di campionamento in linea Neotecha modello Sapro

Descrizione del prodotto

Sistema di campionamento in linea, per campionamento rappresentativo senza interruzione del processo

Funzionalità

  • Il sistema di campionamento assicura un “vero e proprio campione rappresentativo” senza interruzione del processo. Progettato per essere installato direttamente in una tubazione di processo.
  • Offerto con modalità di prelievo a serbatoio o a siringa. In questo modo è possibile ottenere diversi livelli di sicurezza e contenimento per applicazioni differenti.
  • Il metodo a siringa utilizza una valvola Sapro con una connessione a baionetta universale che consente l’utilizzo di una siringa a diversi punti di campionamento.
  • Il funzionamento del sistema di campionamento con adattatore serbatoio è molto semplice e sicuro.
  • La leva caricata a molla chiude automaticamente il campionatore quando viene rilasciata.
  • Il dispositivo Sapro con adattatore flacone è fornito di serie con un dispositivo di blocco per la sicurezza integrato.
  • Il rivestimento in PFA è disponibile per servizi corrosivi.
  • Facilmente smontabile per operazioni di pulizia.
  • La sostituzione della sede è semplice e rapida.
  • Tenuta del mandrino (incluso il rivestimento in PFA) approvata in conformità a TA-Luft VDI 2440.
  • Tenuta in conformità a DIN EN 12266, tasso di perdita A, tenuta stagna.
  • La prova di identificazione di acciaio per scintille di tutte le parti incapsulate e rivestite in PFA viene eseguita con 30 kV.
Certificazioni
CRN, emissioni fuggitive, PED
Connessione terminale
Flangiata, wafer
Design del corpo
Corto, lungo
Materiale
Teflon, acciaio inossidabile 316, Hastelloy
Temperatura di esercizio
Minore di 200 °C
Classe di pressione
PN
Tipo di sede/tenuta
Rivestita, a soffietti

Documenti e schemi