Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P000824

Valvola di scarico di sicurezza Sempell Serie Mini­S

Descrizione del prodotto

Valvola di sicurezza azionata tramite molla con flange e filettature per bassa pressione• Testata per l'utilizzo con vapore, gas e liquidi (TÜV-SV-11-972)• Testata secondo gli standard ASME

Funzionalità

  • Apertura istantanea
  • Il sollevamento meccanico assicura una stabilità funzionale
  • Consentita pressione di ritorno elevata
  • Un unico design per vapore, gas e liquidi
  • Kit molla autoallineante
  • Basso attrito, compressione della molla
  • Minima manutenzione
  • Soft seat options for superior seat tightness
Size Inlet
DN 15 - 25 NPS ½" - NPS 1"
Pressure rating
PN 10 - 40 Class 150 - 300
Temperature range
-200°C - + 200°C -300°F - +300°F
Set pressure
0.5 bar - 52 bar
Orifice Diameter
14 mm
Design
Flanges and threads according to DIN, BS and ASME
Body material
1.0619 / A216 WCB 1.4408 / A351 CF8M
Accessories
soft seat, lifting lever, test gag, reinforced bellows

Documenti e schemi