La domanda di soluzioni di automazione ed efficienza avanzate da parte del settore della produzione è in aumento e Branson è all'avanguardia con soluzioni laser innovative. Presentazione di GLX-AP e GLX-AS, progettati per supportare la crescente necessità di automazione e Industrial IoT (IIoT) dell'Industry 4.0. Questi sistemi avanzati semplificano l'integrazione e aumentano la produttività nei moderni ambienti di produzione. La versione GLX automatizzata gestisce in modo efficiente l'intero processo di saldatura combinando la forza di serraggio e l'energia della saldatura, utilizzando la tecnologia STTIr® (Simultaneous Through Transmission Infrared) brevettata di Branson. Disponibili con un attuatore servo-azionato (GLX-AS) o pneumatico (GLX-AP), questi sistemi garantiscono affidabilità nella saldatura laser simultanea, e sono progettati per funzionare come soluzioni integrate all'interno di linee di automazione complesse, utilizzando controllori di processo di saldatura indipendenti e autonomi. Con particolare attenzione alla precisione, la serie GLX elimina le vibrazioni e il movimento lineare, riducendo il particolato e garantendo saldature uniformi. Il feedback continuo dei sensori a circuito chiuso migliora la qualità, l'accuratezza e l'uniformità della saldatura. Ottimizzati per velocità e rendimento elevato, questi sistemi incorporano banchi laser ad alta potenza di Branson per offrire prestazioni eccezionali, stabilendo un nuovo standard per le soluzioni di saldatura laser automatizzata nei settori produttivi.