- Pagina iniziale
- Soluzioni per l'automazione
- Saldatura, assemblaggio e pulizia
- Macchine per attaccatura termica e presse termiche
Macchine per attaccatura termica e presse termiche
Le macchine di attaccatura termica, note anche come macchine per pressatura termica, vengono utilizzate per unire tra loro due materiali eterogenei. L'apparecchiatura di attaccatura termica utilizza il riscaldamento e il raffreddamento locale per far aumentare la temperatura dei componenti in plastica, allo scopo di riformarli senza alcuna vibrazione, in modo da proteggere le superfici delle parti. La tecnologia di attaccatura termica Branson è una soluzione ideale per applicazioni che richiedono la giunzione di parti in plastica delicate o di parti con elettronica integrata in settori come assemblaggio, elettronica e dispositivi medicali.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Macchine per attaccatura termica e presse termiche
Macchine per attaccatura termica e presse termiche
lista dei prodotti
1-7 di 7 risultati in Prodotti
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 7,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Confrontare prodotti
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Scarta