Il sistema Aquafier di Branson è un sistema di trattamento economico che ricicla l’acqua di risciacquo proveniente dai vari processi di pulizia a base di acqua. Questo sistema di purificazione dell'acqua a circuito chiuso è progettato in modo specifico per far circolare in modo continuo l'acqua attraverso una serie di letti di scambio di carbonio e resina e fornire acqua deionizzata ad alta purezza sul punto di utilizzo. È un sistema compatto e completamente configurato con tutti gli elementi per produrre acqua di risciacquo di alta qualità a una velocità di 5 gpm.