Questo sistema di montaggio di plastiche integrato combina modulo di alimentazione, controlli di processo, supporto e attuatore in un'unità compatta per risparmiare spazio. Questo sistema è progettato per facilitarne l'installazione e assicurare funzionamento semplificato e facile riposizionamento all'interno di una struttura. È ottimo per gli ambienti di laboratorio o per esigenze di produzione con volumi ridotti. Disponibile a livelli di potenza di 20 kHz e 1,25, 2,5 e 4,0 kW.