Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.

Saldatura di plastica a ultrasuoni

Le saldatrici per plastica a ultrasuoni sono macchine rapide ed efficienti che assicurano una tenuta forte, pulita ed ermetica senza l'uso di materiali di consumo. La loro tecnologia avanzata aiuta i produttori ad aumentare la riciclabilità, a ridurre i materiali di confezionamento e ad eliminare adesivi e solventi chimici. Le saldatrici per plastica a ultrasuoni di Branson sono essenziali per l'assemblaggio di prodotti automobilistici, tessuti, dispositivi medici, elettronica e molti articoli domestici. La nostra linea di sistemi di saldatura e di componenti di automazione da banco, portatili e specializzati può aiutarvi ad aumentare la produzione senza compromessi in termini di qualità del prodotto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Saldatura di plastica a ultrasuoni

Sistemi portatili

1-1 di 1 risultati in Prodotti
: