Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-RMT-MS-Mag-Slurry

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Descrizione del prodotto

Il sensore per liquidi con sospensioni solide MS è una soluzione robusta per le applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, ad esempio in presenza di sabbia, fluidi con elevato contenuto di solidi o impianti che producono rumore di processo eccessivo. Progettato pensando a queste applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, il sensore per liquidi con sospensioni solide MS risolve le sfide più comuni legate al segnale di flussi per assicurare un’uscita di flusso stabile ma reattiva.

Prodotti

Search
1-10 di 13 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Accuracy
Up to 0.15% of volumetric flow rate accuracy over 13:1 flow turndowns, 0.25% over 40:1 flow turndown
Line Sizes
3-36 inch (80-900 mm)
Liner Materials
PEX, PTFE, ETFE, PFA+, Polyurethane, Neoprene, Linatex Natural Rubber Electrode Materials 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium PEX, PTFE, ETFE, PFA+, Polyurethane, Neoprene, Linatex Natural Rubber Electrode Materials 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium
Flange Ratings
ASME B16.5 Class 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Table D and EAWWA C207 Table 3 Class D (30-36 inch only)
Flange Ratings
Submergence Protection

Funzionalità

  • Riduce le scorte di sensori con un’opzione di calibrazione doppia
  • Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge dai danni legati all’installazione e dall’usura sui bordi con i rivestimenti di protezione opzionali
  • Riduce al minimo la manutenzione e la riparazione grazie a un design senza ostacoli e privo di parti in movimento, ideale per la misurazione dei liquidi con sospensioni solide conduttivi
  • L’intensità aumentata del segnale consente una misurazione della portata più precisa e riduce la variabilità del processo anche nei flussi più difficili da misurare in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • Capacità di gestire applicazioni ad altissimo rumore assicurando un’uscita di flusso stabile, superiore a quella di un misuratore di portata magnetico standard in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Cattura eventuali perdite di fluido di processo grazie ai comparti di contenimento secondari opzionali

Documenti e schemi