Il nuovo indicatore di portata a ultrasuoni a 8 percorsi Rosemount 3418 prodotto, sviluppato e ideato da Emerson offre l’accuratezza più elevata e le prestazioni migliori del settore con la stessa funzionalità elevata richiesta da chi utilizza misurazioni fiscali sofisticate. Il 3418 combina, in un solo corpo del misuratore, la potenza di due misuratori a interblocco a 4 percorsi con la progettazione British Gas. Il secondo set di corde è l’immagine a specchio del primo e consente al misuratore di annullare gli effetti di perturbazioni e flussi incrociati. Il misuratore di flusso ad ultrasuoni per gas Daniel 3418 ha certificazione OIML con Accuracy Class 0,5 e richiede soltanto cinque diametri di tratto rettilineo e nessun condizionatore di portata.