Roxar fornisce un'ampia gamma di conduttori TEC appositamente progettati per le condizioni difficili dell'ambiente del fondo del pozzo. Il cavo funge da mezzo per l'alimentazione e consente la comunicazione tra il DHNC (Downhole Network Controller, controllore di rete per fondo del pozzo) e gli strumenti sul fondo del pozzo. Roxar offre una selezione di cavi a conduttore singolo e doppio, cavi paraurti e confezioni piatte. I nostri tecnici collaborano con i clienti per ottimizzare la scelta dei componenti, come le caratteristiche della lega dei tubi, lo spessore delle pareti e i materiali di incapsulamento per soddisfare i parametri specifici dei pozzi.