Il controllore di rete per fondo del pozzo (Downhole Network Controller, DHNC) consente la comunicazione bidirezionale tra la strumentazione al fondo del pozzo e l'interfaccia operatore tramite il cavo incapsulato in tubazione (TEC). Il DHNC è in grado di utilizzare tutti gli strumenti per il fondo del pozzo nel catalogo Roxar e di comunicare su tutte le interfacce standard del settore. Roxar fornisce anche una gamma di unità di acquisizione dati di superficie (SAU, Surface Acquisition Units) o di contenitori sottomarini (DIU) che consentono di installare il DHNC su infrastrutture di campo subacquee o di superficie. Il prodotto è stato lanciato sul mercato nel 2006. Da allora, migliaia di DHNC sono stati installati sott'acqua in seguito all'ottenimento della qualificazione Q2 da parte di tutte le principali società EPC. Ha dimostrato di essere un controllore eccellente e affidabile e di dare risultati straordinari in termini di funzionamento e servizio.