Roxar progetta, realizza e produce una serie di vettori specifici per la gamma di misuratori Roxar. Lo scopo dello strumento è quello di proteggere i misuratori da eventuali perdite mentre vengono installati sul fondo del pozzo per rilevarne pressione e temperatura. Il design universale del vettore consente all'operatore di utilizzarlo senza modifiche con qualsiasi misuratore. Il vettore per misuratore può essere configurato per ottenere misure sia nella tubazione che nell'annulus. Il vettore per misuratore ha un design sottile a passaggio pieno e diventa parte integrante della tubazione. Le fessure per i cavi fanno parte del design del vettore e consentono agli strumenti di arrivare più in profondità nel pozzo.