Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve manual actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Manual Actuator

Descrizione del prodotto

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Funzionalità

Valvola a farfalla Keystone Figure 990/920
  • Lo stelo con disco a profilo sottile in un unico pezzo crea un’ostruzione minima al flusso, determinando il massimo Cv, la minima perdita di carico e caratteristiche di controllo ottimali.
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • La sede resiliente a tripla funzione isola il corpo e lo stelo dal fluido della linea, crea una tenuta stagna del fluido della linea alla massima pressione nominale e determina una tenuta positiva della flangia, eliminando la necessità di guarnizioni per flange.
  • La boccola superiore anticorrosione per servizi gravosi supporta lo stelo superiore, assorbe il carico laterale dell’attuatore e prolunga la durata utile della valvola.
  • Le doppie tenute dello stelo a V, autoregolanti e bidirezionali, impediscono l’ingresso di sostanze contaminanti esterne nella valvola.
  • La costruzione in due pezzi del corpo facilita la sostituzione della sede e del gruppo disco/stelo e consente il montaggio diretto degli attuatori Keystone senza l'utilizzo di giunti o staffe.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Specifiche

Valvola a farfalla Keystone Figure 990/920
Materiale
Acciaio inossidabile 316, Buna-N, ghisa, ghisa sferoidale Duplex, gomma EPDM, Hastelloy, Monel, super Duplex, Teflon, titanio
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Standard
API 609, ASME B16.34
Tipo di valvola
A farfalla
Dimensioni della valvola
NPS 1-1/2/DN 40, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 8/DN 200, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 1/DN 25, 5 pollici, NPS 4/DN 100, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A farfalla
Fluido
Gas speciali, liquidi, aria, gas inerte, acqua, aria
Stelo
O-ring

Documenti e schemi

Valvola a farfalla Keystone Figure 990/920
Emerson Manual Actuator