Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
[
]
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
The light is powered by a printed circuit, solid state ballast connected to the lamp base
Models available with 6.1 m (20 ft) 18/2-SJTOW oil-resistant, low temperature cord or 0.3 m (1 ft) to 1.5 m neoprene black coil cord; both with male lighter plugs on the ends
Ballast protected against voltage surges up to 18 Volts
Convenient on/off switch
Adjustable spring steel hooks with cushion tips for portable use. Allows for the light to hang on user's belt or shoulder strap for hands-free operation
Optional battery pack with charger available
Optional magnetic base with removable plastic swivel hook available