Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412029180

AVENTICS™ Sensore del punto di rugiada Serie DS2 R412029180

€ 1.050,42
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Il sensore punto del punto di rugiada Aventics DS2 è uno strumento estremamente affidabile e preciso progettato per misurare la temperatura del punto di rugiada nei sistemi ad aria compressa. Il sensore svolge un ruolo fondamentale nel garantire la qualità dell'aria negli impianti pneumatici, rilevando il contenuto di umidità. Con i dati accurati e in tempo reale che fornisce, il sensore DS2 aiuta a prevenire problemi legati all'umidità come corrosione, congelamento e malfunzionamento delle apparecchiature. Il design compatto e la facile integrazione nei sistemi già installati fanno di questo sensore la scelta ideale per garantire prestazioni ottimali e longevità dei componenti pneumatici. Aventics DS2 è essenziale per le applicazioni che richiedono standard di qualità dell'aria rigorosi, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del sistema e la qualità dei prodotti.

Campo di misura del punto di rugiada in pressione
-80 ... +20 °Ctd
Precisione
±1 °C a +50 ... -20 °Ctd, ±2 °C a -20 ... -50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
50 bar
Tensione di esercizio
24 V DC, 10-36 V DC
Tipo di protezione
IP66
Certificati
EMV secondo DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Nota
ideal 0...50 °C
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Segnale in uscita
Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link
Peso
0.197 kg
Materiale corpo
Acciaio inox

Funzionalità

  • Custodia in acciaio inossidabile
  • Ideale per tutti i tipi di essiccatori ad aria compressa con diversi campi di misurazione come -80...+20°Ctd; -20...+50°Ctd
  • Elemento sensore resistente alla condensa
  • Stabilità a lungo termine e resistenza alle derive
  • Misurazione indipendente dal gas, adatta anche per altri gas non corrosivi
  • Tempo di regolazione rapido, in particolare in caso di ingresso di umidità
  • Grado di protezione IP66
  • Uscita IO-Link e interfaccia Modbus RTU (RS 485)
  • Valori misurati disponibili in diverse unità, punto di rugiata in pressione [°Ctd]temperatura, [°C]umidità relativa, [%rh]umidità
  • assoluta, [g/m³]grado di umidità, [g/kg]contenuto di umidità V/V, [ppmV/V]pressione parziale del vapore acqueo, [hPa]punto di rugiada atmosferico [°Ctd.atm]

Documenti e schemi