Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051SMV and 585 Annubar

Trasmettitore MultiVariable™ 3051S Rosemount™ ed elemento primario 585 Annubar™

Specifiche

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Elemento primario per impieghi gravosi Rosemount™ 585 Annubar™
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
815 °C (1.500 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 800H
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
  • Misura le variabili multiple e standardizza su un solo numero di modello per garantire un processo semplice e conveniente
  • Riduce i costi eliminando la necessità di trasmettitori impilati e cablaggio aggiuntivo
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • Il design multivariabile riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento per un risparmio sui costi
  • L'abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l'accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il software Engineering Assistant consente di eseguire la configurazione in due semplici passaggi
  • Ultra for Flow fornisce letture di flusso ottimizzate con un'accuratezza di lettura di ±0,04%
  • Progettato con calcoli di portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa, in energia e volumetrica completamente compensati
Elemento primario per impieghi gravosi Rosemount™ 585 Annubar™
  • La realizzazione del sensore offre funzionalità per impieghi gravosi e a temperature elevate (815 °C/1.500 °F)
  • Disponibile con diverse opzioni di materiale per soddisfare un'ampia gamma di richieste di processo
  • Il design del sensore simmetrico consente misurazioni della portata inverse
  • Il design leggero per tubi di grandi dimensioni offre una soluzione economicamente conveniente per l'elemento primario
  • L'ampia gamma di opzioni di montaggio del processo offre una significativa flessibilità di montaggio per diverse applicazioni di processo

Documenti e schemi

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Elemento primario per impieghi gravosi Rosemount™ 585 Annubar™