Regolatori di pressione elettronici

I regolatori di pressione elettronici (EPR) e i regolatori elettropneumatici mantengono il controllo della pressione mantenendo un flusso di uscita stabile in sistemi di aria compressa o gas. Con un funzionamento digitale in grado di regolare con precisione pressione, portata, forza, velocità e posizione, le nostre valvole e regolatori della serie AVENTICS sono adatti per molte applicazioni, comprese atmosfere potenzialmente pericolose. I design modulari e compatti sono ideali per settori come applicazioni automobilistiche e per pneumatici, apparecchiature analitiche e diagnostiche, di imbottigliamento e molto altro.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Regolatori di pressione elettronici

Regolatori di pressione elettropneumatici

1-13 di 13 risultati in Prodotti
: