Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator
Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator
Descrizione del prodotto
The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal
Disco e corpo tipo wafer brevettati in materiale composito speciale, per un'eccellente resistenza sia interna che esterna alle sostanze chimiche.
Costruzione leggera per un’installazione più semplice ed economica.
Nessun supporto tubazione aggiuntivo necessario per installazioni su linee in plastica o GRP.
Disco in materiale composito speciale per una resistenza ottimale alla corrosione.
Tutti gli elementi di serraggio standard in acciaio inossidabile 316.
Tenuta perfetta in entrambe le direzioni, in accordo a EN 12266-1, tasso di perdita A.
Gamma di pressione fino a PN 16 a temperature elevate.
Valvola utilizzabile in applicazioni che prevedono fluidi ad alta velocità, fino a 12 m/sec.
La tenuta del mandrino e la tenuta principale della valvola non sono influenzate dalla forza dei prigionieri della flangia o dal tipo di flangia della tubazione.
Elevati valori Kv (Cv).
Nessuna necessità di guarnizioni per flange.
La tenuta principale dello stelo resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera dall’area dell’albero.
Emerson Manual Actuator
ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.
Specifiche
Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal