Interruttori di livello

La tecnologia degli interruttori di livello misura il livello di liquido o materiale solido per rilevare la presenza o l'assenza di materiale in un punto all'interno di un serbatoio o contenitore. Gli interruttori di livello di Emerson offrono la migliore sicurezza e ottimizzazione dell'efficienza di processo sul mercato. Le applicazioni tipiche sono l'allarme di livello alto e basso, il controllo e la protezione della pompa e la prevenzione della tracimazione. Offrono anche ridondanza se installati insieme ad altre tecnologie di misura come i radar. Il portafoglio di Emerson include la tecnologia a forche e aste vibranti, la tecnologia a capacitanza e a paletta, per adattarsi a tutti i tipi di fluidi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Interruttori di livello

Interruttori di livello per liquidi

1-5 di 5 risultati in Prodotti
: