Resistance Temperature Detector

I Resistance Temperature Detector (RTD, rilevatori di temperatura a resistenza) sono sensori di temperatura di precisione che utilizzano una resistenza di platino, nichel o rame per misurare la temperatura. Sono da preferirsi nelle applicazioni in cui siano richieste misurazioni accurate e stabili su un intervallo compreso tra -200 °C e 600 °C, ad esempio nei laboratori e nei processi industriali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Resistance Temperature Detector

Domande frequenti

Qual è la funzione delle "classi" del Resistance Temperature Detector (RTD) (ad esempio, qual è la differenza tra Classe A e Classe B)?
Cosa sono i coefficienti di CVD e perché sono importanti per i sensori Resistance Temperature Detector (RTD)?
I Resistance Temperature Detectors (RTDs) subiscono le conseguenze dell'interferenza elettromagnetica (EMI)?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti

Resistance Temperature Detector

1-1 di 1 risultati in Prodotti
: