Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter 9195 and 1199

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199 Seal

Specifiche

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051S Rosemount™
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Campo di misurazione
Fino a 137,89 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 137,89 bar (2.000 psig) relativa, fino a 275,79 bar (4.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 placcata in oro, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
Diametro del tubo
Da 50 a 200 mm (da 2 a 8 in.)
Accuratezza
Calibrato: 1,0%; Standard 3%
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Max. Temperatura di esercizio
538 °C (1.000 °F)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Connessione al processo
150# - 600# RF ASME B16.5, a sovrapposizione o colletto a saldare
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, a sovrapposizione o colletto a saldare
Connessione del trasmettitore
Tubo da 1/2 in. NPT per montaggio diretto e remoto
Tenute remote a sella compatti
Tenute remote flangiate da 2 in. NPS/DN50
Tipo di fluido
Liquidi, liquidi con sospensioni solide, fluidi molto viscosi, fluidi abrasivi, fluidi ad alta temperatura
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051S Rosemount™
  • La tecnologia brevettata Coplanar Rosemount offre prestazioni ottimizzate come soluzione per pressione, portata DP e livello DP
  • L'architettura modulare migliore nella sua categoria aumenta le prestazioni, la funzionalità e le connessioni al processo
  • Il trasmettitore arriva completamente assemblato e con controllo delle perdite per una semplice installazione e manutenzione
  • Il design completamente saldato, ermetico, della piattaforma SuperModule resiste agli effetti della pressione di linea e della sovrapressione per garantire un’accuratezza dello 0,025%
  • Le classi di prestazioni Ultra e Ultra for Flow forniscono una stabilità di 15 anni e una garanzia limitata di 15 anni
  • Il rangedown 200:1 produce misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
  • Si integra facilmente ai protocolli fieldbus HART™ 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fornendo flessibilità applicativa
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata fornisce copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale.
  • Il display remoto e l'interfaccia offrono facile accesso alle informazioni di processo e del dispositivo
  • Caratteristiche wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
  • L'elemento primario a cuneo è progettato per le misurazioni in applicazioni difficili, inclusi fluidi sporchi, molto viscosi o abrasivi che possono ostruire o corrodere altri primari
  • Il design a forma di triangolo è robusto e resistente all'usura, privo di bordi taglienti problematici che si usurano nel tempo
  • Il design completamente integrato e ottimizzato semplifica installazione e compatibilità con il processo
  • I pacchetti di tenuta remota consentono di supportare un'ampia varietà di applicazioni grazie ai design delle tenute remote.
  • Le connessioni a tenuta remota del tipo a sella riducono il peso del misuratore del 50% e sono progettate per ridurre la distanza tra i tubi e risolvere i problemi di intasamento e pulizia.
  • Il modello flangiato utilizza una connessione da 2 in. NPS/DN50, uno stile tradizionale che si usa quando sono necessari anelli di flussaggio e gruppi di valvole
  • Il modello filettato utilizza una connessione NPT da 1/2 in. con tubazione, ideale per le applicazioni in cui l'occlusione è una preoccupazione meno cogente dell'erosione o dell'usura
Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051S Rosemount™
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
Sistema separatore 1199 Rosemount™