Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and R305

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051S Rosemount™ e manifold R305

Specifiche

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051S Rosemount™
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Campo di misurazione
Fino a 137,89 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 137,89 bar (2.000 psig) relativa, fino a 275,79 bar (4.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 placcata in oro, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)
Manifold integrale R305 Rosemount™
Massima pressione di esercizio
431 bar (6250 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore, a 90° rispetto al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051S Rosemount™
  • La tecnologia brevettata Coplanar Rosemount offre prestazioni ottimizzate come soluzione per pressione, portata DP e livello DP
  • L'architettura modulare migliore nella sua categoria aumenta le prestazioni, la funzionalità e le connessioni al processo
  • Il trasmettitore arriva completamente assemblato e con controllo delle perdite per una semplice installazione e manutenzione
  • Il design completamente saldato, ermetico, della piattaforma SuperModule resiste agli effetti della pressione di linea e della sovrapressione per garantire un’accuratezza dello 0,025%
  • Le classi di prestazioni Ultra e Ultra for Flow forniscono una stabilità di 15 anni e una garanzia limitata di 15 anni
  • Il rangedown 200:1 produce misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
  • Si integra facilmente ai protocolli fieldbus HART™ 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fornendo flessibilità applicativa
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata fornisce copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale.
  • Il display remoto e l'interfaccia offrono facile accesso alle informazioni di processo e del dispositivo
  • Caratteristiche wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Manifold integrale R305 Rosemount™
  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Progettata per il montaggio diretto sull’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, elimina la necessità di una flangia, riducendo al contempo anche il peso complessivo del sistema
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Disponibile nelle configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori MultiVariable, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Collegamenti processo femmina NPT
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica su trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051S Rosemount™
Manifold integrale R305 Rosemount™