Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-4088 Transmitter 9195 Wedge Meter and 1199

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199

Specifiche

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
Garanzia
Fino a 12 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
Modbus™, BSAP/MVS
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
Diametro del tubo
Da 50 a 200 mm (da 2 a 8 in.)
Accuratezza
Calibrato: 1,0%; Standard 3%
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Max. Temperatura di esercizio
538 °C (1.000 °F)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Connessione al processo
150# - 600# RF ASME B16.5, a sovrapposizione o colletto a saldare
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, a sovrapposizione o colletto a saldare
Connessione del trasmettitore
Tubo da 1/2 in. NPT per montaggio diretto e remoto
Tenute remote a sella compatti
Tenute remote flangiate da 2 in. NPS/DN50
Tipo di fluido
Liquidi, liquidi con sospensioni solide, fluidi molto viscosi, fluidi abrasivi, fluidi ad alta temperatura
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
  • Il trasmettitore Modbus consente di effettuare misure multivariabili in combinazioni di pressione statica, differenziale e temperatura
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • La tecnologia ottimizzata del sensore cattura le grandi fluttuazioni nella portata che si verificano comunemente nelle applicazioni di produzione di petrolio e di gas
  • Aumentata per il flusso è una specifica di lettura di ±0,05% per una maggiore accuratezza
  • Il display LCD fornisce i dati sul punto di misurazione per un ulteriore approfondimento del processo
  • L’abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • La protezione dal cablaggio inverso fa sì che il cablaggio del dispositivo sia corretto
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un’accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il basso consumo di energia aiuta a ridurre le dimensioni e il numero di pannelli solari e gruppi batterie per migliorare la convenienza
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
  • L'elemento primario a cuneo è progettato per le misurazioni in applicazioni difficili, inclusi fluidi sporchi, molto viscosi o abrasivi che possono ostruire o corrodere altri primari
  • Il design a forma di triangolo è robusto e resistente all'usura, privo di bordi taglienti problematici che si usurano nel tempo
  • Il design completamente integrato e ottimizzato semplifica installazione e compatibilità con il processo
  • I pacchetti di tenuta remota consentono di supportare un'ampia varietà di applicazioni grazie ai design delle tenute remote.
  • Le connessioni a tenuta remota del tipo a sella riducono il peso del misuratore del 50% e sono progettate per ridurre la distanza tra i tubi e risolvere i problemi di intasamento e pulizia.
  • Il modello flangiato utilizza una connessione da 2 in. NPS/DN50, uno stile tradizionale che si usa quando sono necessari anelli di flussaggio e gruppi di valvole
  • Il modello filettato utilizza una connessione NPT da 1/2 in. con tubazione, ideale per le applicazioni in cui l'occlusione è una preoccupazione meno cogente dell'erosione o dell'usura
Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
Sistema separatore 1199 Rosemount™