Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1199 Seal

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta 2088 Rosemount™ e tenuta 1199

Specifiche

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta 2088 Rosemount™
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 50:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, 1-5 V a basso consumo HART®
Campo di misurazione
Fino a 275,8 bar (4.000 psig) relativa, fino a 275,8 bar (4.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta 2088 Rosemount™
  • L'interfaccia operatore locale (LOI) è dotata di menu semplici e pulsanti di configurazione incorporati per una facilità d'uso
  • Le soluzioni di manifold e separatori remoti integrati controllati in fabbrica e a tenuta stagna garantiscono un avvio rapido
  • I protocolli disponibili includono HART 4-20 mA e HART 1-5 V c.c. a basso consumo per flessibilità applicativa
  • Installazione facile grazie al design compatto e leggero
Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta 2088 Rosemount™
Sistema separatore 1199 Rosemount™