Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-4088 MultiVariable Transmitter and 304 Manifold

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 e Manifold 304 Rosemount™

Specifiche

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
Garanzia
Fino a 12 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
Modbus™, BSAP/MVS
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Manifold convenzionale 304 Rosemount™
Temperatura di esercizio massima
538 °C (1.000 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L, acciaio al carbonio
Materiale guarnizione
PTFE, a base di grafite
Connessioni al processo
NPT 1/2"-14 femmina, IEC 61518
Orientamento connessione al processo
Trasmettitore parallelo, trasmettitore a 90°
Certificazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
  • Il trasmettitore Modbus consente di effettuare misure multivariabili in combinazioni di pressione statica, differenziale e temperatura
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • La tecnologia ottimizzata del sensore cattura le grandi fluttuazioni nella portata che si verificano comunemente nelle applicazioni di produzione di petrolio e di gas
  • Aumentata per il flusso è una specifica di lettura di ±0,05% per una maggiore accuratezza
  • Il display LCD fornisce i dati sul punto di misurazione per un ulteriore approfondimento del processo
  • L’abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • La protezione dal cablaggio inverso fa sì che il cablaggio del dispositivo sia corretto
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un’accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il basso consumo di energia aiuta a ridurre le dimensioni e il numero di pannelli solari e gruppi batterie per migliorare la convenienza
Manifold convenzionale 304 Rosemount™
  • Si monta su flangia trasmettitore ai sensi della IEC 61518
  • Stili di manifold tradizionali (Flangia x Flangia E Flangia x NPT) di tipo wafer supportano un’ampia gamma di applicazioni
  • Configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per assemblaggio per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Il manifold può essere montato in fabbrica ad un trasmettitore, ispezionato per le perdite e calibrato per un’installazione veloce
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP

Documenti e schemi

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
Manifold convenzionale 304 Rosemount™