Sensore di temperatura 214C RTD trasmettitore di temperatura e 3144S Rosemount™
Sensore di temperatura 214C RTD trasmettitore di temperatura e 3144S Rosemount™
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
Campo di temperatura
Per l’elemento a cavo avvolto, spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento a 0,05 °C (0,020 ) a seguito di vibrazione a 1 g compresa tra 20 e 500 Hz per 150 ore secondo IEC 60751:2008
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP; codificati a colori secondo IEC 60751.
Costante di tempo/risposta
10,8 secondi max necessari per raggiungere una risposta del sensore del 50% quando testato in acqua corrente secondo IEC 60751:2008
Stabilità
Spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento di ±0,15 °C (0,059 ) dopo 1.000 ore alla temperatura massima specificata quando misurata secondo i metodi definiti in IEC 60751:2008
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
IEC 751 Classe A o B; calibrazione a punto singolo; programma di calibrazione o intervallo di calibrazione specificato dal cliente, entrambi con costanti Callendar-Van Dusen
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S
Ingresso
Possibilità di impiego con sensore singolo o doppio con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, termocoppia, mV e ohm)
Segnale di uscita
4–20 mA/protocollo HART®
Custodia
Montaggio sul campo a due comparti
Display/Interfaccia
Grande display LCD retroilluminato grafico con pulsanti di servizio rapido, più righe e grafico di percentuale del campo di lavoro
Accuratezza
Accuratezza di riferimento ± 0,05 °C
Stabilità
± 0,25 °C per 20 anni (Prestazioni Ultra) o 10 anni (Prestazioni Classic)
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, protezione della misura RTD, funzionalità Hot Backup™, allarme deriva del sensore, degradazione della termocoppia, allarmi di processo configurabili
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 rilasciata da terza parte indipendente, aree pericolose, dispositivo di tipo marittimo, per una lista completa delle certificazioni vedere la Guida rapida
Funzionalità
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
L’RTD Pt-100 a elemento singolo o doppio con design con film sottile o cavo avvolto soddisfa vari requisiti applicativi
Sensore con film sottile progettato per sopportare applicazioni in cantiere a elevate vibrazioni
Design con cavo avvolto per applicazioni che richiedono un’accuratezza elevata, elementi doppi e/o sono soggette ad alte temperature
Rileva una vasta gamma di temperature, da –196 a 600 °C (da –321 a 1.112 °F), per offrire flessibilità nelle applicazioni
Le costanti Callendar-Van Dusen consentono la corrispondenza trasmettitore-sensore e offrono il massimo livello di accuratezza
L’accuratezza di Classe A opzionale assicura che punti di misurazione della temperatura critici soddisfino gli standard di tolleranza e accuratezza
Il design adattabile con numerose opzioni di custodie e teste di connessione risponde alle esigenze applicative in evoluzione
Include stili di montaggio caricati a molla o caricati a molla compatti, per un’adattabilità ottimale
Le certificazioni per l’America del Nord soddisfano i requisiti previsti per le aree pericolose
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S
Accuratezza e affidabilità leader del settore per le migliori prestazioni in applicazioni critiche di controllo e di sicurezza
La stabilità a lungo termine di 20 anni aumenta gli intervalli di calibrazione per ridurre la necessità di sopralluoghi
La garanzia limitata di 20 anni fornisce la sicurezza e la tranquillità garantite con l'acquisto di un prodotto Rosemount
La tecnologia ReadyConnect™ fornisce una configurazione del sensore plug-and-play per consentirti di risparmiare tempo ed eliminare gli errori
La tecnologia Rosemount X-well misura la temperatura fino a 650 °C (1202 °F) senza una penetrazione del processo per costi di progettazione, installazione e manutenzione ridotti
La protezione della misurazione RTD converte la configurazione da 4 a 3 fili in presenza di un cavo rotto o danneggiato, consentendo di evitare la perdita di misurazione e tempi di inattività
La connettività Bluetooth® aiuta a lavorare in modo più semplice, sicuro ed efficiente grazie a ispezioni degli operatori semplificate e a un'esperienza applicativa uniforme su tutti i dispositivi Emerson ed evitando la necessità di un permesso per lavorazioni a caldo
La diagnostica di integrità del circuito monitora continuamente lo stato dell'intero circuito elettrico per rilevare potenziali guasti prima che si verifichino
La funzionalità di Hot Backup™ e l'allarme deriva del sensore con doppio sensore garantiscono l'integrità della misurazione
La diagnostica di degradazione della termocoppia monitora le condizioni della termocoppia per rilevare la degradazione prima che si verifichi un guasto
Il test di verifica guidato offre un processo semplice e dettagliato per garantire che operazioni sicure e corrette
La custodia a doppio scomparto offre una protezione superiore in ambienti difficili
Documenti e schemi
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™