Sensore termocoppia 214C, trasmettitore di temperatura 3144S e pozzo termometrico 114C Rosemount™
Sensore termocoppia 214C, trasmettitore di temperatura 3144S e pozzo termometrico 114C Rosemount™
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP. Codificati a colori secondo IEC 60584 o ASTM E230
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S
Ingresso
Possibilità di impiego con sensore singolo o doppio con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, termocoppia, mV e ohm)
Segnale di uscita
4–20 mA/protocollo HART®
Custodia
Montaggio sul campo a due comparti
Display/Interfaccia
Grande display LCD retroilluminato grafico con pulsanti di servizio rapido, più righe e grafico di percentuale del campo di lavoro
Accuratezza
Accuratezza di riferimento ± 0,05 °C
Stabilità
± 0,25 °C per 20 anni (Prestazioni Ultra) o 10 anni (Prestazioni Classic)
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, protezione della misura RTD, funzionalità Hot Backup™, allarme deriva del sensore, degradazione della termocoppia, allarmi di processo configurabili
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 rilasciata da terza parte indipendente, aree pericolose, dispositivo di tipo marittimo, per una lista completa delle certificazioni vedere la Guida rapida
Pozzetto termometrico 114C Rosemount™
Calcoli del pozzetto termometrico
Calcolo della frequenza di risonanza (WFC) effettuato da ingegneri certificati, ordinate R21 per il rapporto ufficiale
Modificatori del progetto
I diametri di stelo, foro e puntale si possono personalizzare in base alle applicazioni
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione del materiale, NACE, CRN (per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete)
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti, raggi X, PMI (per l’elenco completo, vedere le specifiche)
Funzionalità
Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
I tipi di sensore includono le termocoppie J, K, e T per un’applicazione flessibile
Soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione della termocoppia, offrendo prestazioni affidabili
Copre un'ampia gamma di temperature da -196 a 1200 °C (da -321 a 2192 °F) per durata in ambienti di processo variabili
Resiste a elevate vibrazioni per consentire resilienza in condizioni di processo difficili
Disponibile in configurazioni singole o doppie con giunzioni dotate di messa a terra o interrate
Tutti gli stili e le lunghezze dei sensori sono disponibili nella versione da ¼-poll. di diametro del cavo d'isolamento dai minerali (MI) per soddisfare gli standard del settore
I raccordi a compressione regolabili o fissi e gli adattatori caricati a molla o saldati soddisfano gli specifici requisiti di montaggio
Le opzioni di custodia e testa di connessione consentono l’adattabilità del processo
Approvazioni globali per area pericolosa per soddisfare i requisiti del progetto
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S
Accuratezza e affidabilità leader del settore per le migliori prestazioni in applicazioni critiche di controllo e di sicurezza
La stabilità a lungo termine di 20 anni aumenta gli intervalli di calibrazione per ridurre la necessità di sopralluoghi
La garanzia limitata di 20 anni fornisce la sicurezza e la tranquillità garantite con l'acquisto di un prodotto Rosemount
La tecnologia ReadyConnect™ fornisce una configurazione del sensore plug-and-play per consentirti di risparmiare tempo ed eliminare gli errori
La tecnologia Rosemount X-well misura la temperatura fino a 650 °C (1202 °F) senza una penetrazione del processo per costi di progettazione, installazione e manutenzione ridotti
La protezione della misurazione RTD converte la configurazione da 4 a 3 fili in presenza di un cavo rotto o danneggiato, consentendo di evitare la perdita di misurazione e tempi di inattività
La connettività Bluetooth® aiuta a lavorare in modo più semplice, sicuro ed efficiente grazie a ispezioni degli operatori semplificate e a un'esperienza applicativa uniforme su tutti i dispositivi Emerson ed evitando la necessità di un permesso per lavorazioni a caldo
La diagnostica di integrità del circuito monitora continuamente lo stato dell'intero circuito elettrico per rilevare potenziali guasti prima che si verifichino
La funzionalità di Hot Backup™ e l'allarme deriva del sensore con doppio sensore garantiscono l'integrità della misurazione
La diagnostica di degradazione della termocoppia monitora le condizioni della termocoppia per rilevare la degradazione prima che si verifichi un guasto
Il test di verifica guidato offre un processo semplice e dettagliato per garantire che operazioni sicure e corrette
La custodia a doppio scomparto offre una protezione superiore in ambienti difficili
Pozzetto termometrico 114C Rosemount™
La configurazione di montaggio filettata, flangiata, Van Stone e saldata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
L’ampia scelta di materiali per il pozzetto termometrico, dall'acciaio inossidabile a materiali più ricercati, soddisfa svariate esigenze di processo
La possibilità di disporre di un rapporto dei calcoli della frequenza di risonanza assicura la compatibilità del design del pozzetto termometrico con le condizioni di processo
I designer modifier per gli spessori di stelo, foro e puntale consentono la personalizzazione in base alle specifiche esigenze applicative
La configurazione Van Stone consente di differenziare il materiale della flangia da quello dello stelo per un miglior rapporto fra costi e prestazioni
Le opzioni relative ai pozzetti termometrici, incluse NACE, certificazione dei materiali e PMI, assicurano la tracciabilità o la compatibilità dei materiali
Sono disponibili varie opzioni di prova specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali il test di pressione idrostatica e il test dei fluidi penetranti
Documenti e schemi
Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™